UCFC207-23CC - SNR

UCFC207-23CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy34 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej36,4 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej26 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału36,513 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska11 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca90 mm
J - Odległość otworów montażowych110 mm
L - Szerokość / średnica obudowy135 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami48,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,682 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m