• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFC209L4 - SNR

UCFC209L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
A - Wysokość obudowy38 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza10 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej40,2 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej26 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału45 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska10 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca105 mm
J - Odległość otworów montażowych132 mm
L - Szerokość / średnica obudowy160 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,43 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m