• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFC211-35CC - SNR

UCFC211-35CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy42 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej46,4 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej30 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
d - Średnica wału55,563 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy110 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska13 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca125 mm
J - Odległość otworów montażowych150 mm
L - Szerokość / średnica obudowy185 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22,2 mm
Z - Szerokość nad pokrywami62,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,921 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m