• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFC214T20 - SNR

UCFC214T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy52 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej61,4 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej38 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
d - Średnica wału70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca150 mm
J - Odległość otworów montażowych177 mm
L - Szerokość / średnica obudowy215 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska30,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej45 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,32 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m