UCFCE207T04 - SNR

UCFCE207T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy21 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza10 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej24,4 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału35 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska-1 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca90 mm
J - Odległość otworów montażowych110 mm
L - Szerokość / średnica obudowy135 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,24 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m