• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFCE216-51T20 - SNR

UCFCE216-51T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy33 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej51,3 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego82,6 mm
d - Średnica wału80,963 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska2 mm
G - SmarownicaR1/8"
H3 - Średnica centrująca160 mm
J - Odległość otworów montażowych184 mm
L - Szerokość / średnica obudowy220 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,58 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m