UCFE202L3CC - SNR

UCFE202L3CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy29,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza10 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej37,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału15 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych63,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy86 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami40,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,721 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m