We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFE202T20 - SNR

UCFE202T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy29,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza10 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej37,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału15 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych63,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy86 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m