UCFE206-20T04 - SNR

UCFE206-20T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy33,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej42,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
d - Średnica wału31,75 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska20 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych82,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy108 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,14 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m