UCFE207NT04 - SNR

UCFE207NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej46,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału35 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych92 mm
L - Szerokość / średnica obudowy118 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,54 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m