UCFE210T04 - SNR

UCFE210T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy44 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej60,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego51,6 mm
d - Średnica wału50 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska28 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych111 mm
L - Szerokość / średnica obudowy143 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,55 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m