Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SCO212-60
- UC212G2T04
- FE212N
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 53,5 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 16 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 73,7 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 65,1 mm |
| d - Średnica wału | 60 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 120 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 34 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| J - Odległość otworów montażowych | 143 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 175 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 25,4 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 78,9 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 4,973 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |