UCFE215-48T20 - SNR

UCFE215-48T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy59 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej85,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego77,8 mm
d - Średnica wału76,2 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska41,3 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych153 mm
L - Szerokość / średnica obudowy197 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,18 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m