Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
| A - Wysokość obudowy | 61 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 20 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 90,6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 82,6 mm |
| d - Średnica wału | 80 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 41,3 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| J - Odległość otworów montażowych | 153 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 197 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 23 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 33,3 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 72,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 54,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 7,04 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |