Zespoły łożyskowe

UCFE216L3 - SNR

UCFE216L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy61 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej90,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego82,6 mm
d - Średnica wału80 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska41,3 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych153 mm
L - Szerokość / średnica obudowy197 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,04 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m