Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
| A - Wysokość obudowy | 45 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 80,1 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 96 mm |
| d - Średnica wału | 88,9 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 23,8 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| J - Odległość otworów montażowych | 187 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 235 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 23 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 39,7 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 96 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 71,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 10,5 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33,9 N-m |