UCFE218T20 - SNR

UCFE218T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy45 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej80,1 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego96 mm
d - Średnica wału90 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska23,8 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych187 mm
L - Szerokość / średnica obudowy235 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska39,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej96 kN
C0 - Ocena nośności statycznej71,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga10,39 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m