• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFL202D1 - NTN

UCFL202D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FL204D1
  • UC202D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy25,5 mm
Total height (A0)33,3 mm
Flange thickness (A1)11 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)15 mm
Insert IR width (B)31 mm
Bore dia. (shaft diameter)15
Distance of attachment bolt holes (J)90 mm
Overall length (L)60 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)12 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)12,7 mm
OTHER FEATURES
Waga0,5 kg