Zespoły łożyskowe

UCFL204-12T04CC - SNR

UCFL204-12T04CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy25,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza11 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej33,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału19,05 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska15 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy113 mm
J - Odległość otworów montażowych90 mm
L - Szerokość / średnica obudowy60 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami37 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,451 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m