UCFL209-28T20CC - SNR

UCFL209-28T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy38 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej52,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału44,45 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy188 mm
J - Odległość otworów montażowych148 mm
L - Szerokość / średnica obudowy108 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami56,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,93 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m