UCFL210-30L4 - SNR

UCFL210-30L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
A - Wysokość obudowy40 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej54,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego51,6 mm
d - Średnica wału47,625 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy197 mm
J - Odległość otworów montażowych157 mm
L - Szerokość / średnica obudowy115 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,26 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m