UCFL212-36 - SNR

UCFL212-36

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej68,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału57,15 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska29 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy250 mm
J - Odległość otworów montażowych202 mm
L - Szerokość / średnica obudowy140 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,95 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m