Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFL213-40N - SNR

UCFL213-40N

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy50 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej69,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału63,5 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy258 mm
J - Odległość otworów montażowych210 mm
L - Szerokość / średnica obudowy155 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,79 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m