UCFL215T04 - SNR

UCFL215T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy55 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej78,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego77,8 mm
d - Średnica wału75 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska34 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy275 mm
J - Odległość otworów montażowych225 mm
L - Szerokość / średnica obudowy164 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,37 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m