UCFL217-52 - SNR

UCFL217-52

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy63 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej87,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego85,7 mm
d - Średnica wału82,55 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska36 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy305 mm
J - Odległość otworów montażowych248 mm
L - Szerokość / średnica obudowy190 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej83,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej63,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga8,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m