UCFL306T04 - SNR

UCFL306T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy32 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej44 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43 mm
d - Średnica wału30 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy180 mm
J - Odległość otworów montażowych134 mm
L - Szerokość / średnica obudowy90 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej27 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m