UCFL307-23L3 - SNR

UCFL307-23L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej49 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego48 mm
d - Średnica wału36,513 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska20 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy185 mm
J - Odległość otworów montażowych141 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej33,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,67 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m