UCFL308T04 - SNR

UCFL308T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy40 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza17 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej56 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego52 mm
d - Średnica wału40 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska23 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy200 mm
J - Odległość otworów montażowych158 mm
L - Szerokość / średnica obudowy112 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej40,56 kN
C0 - Ocena nośności statycznej24 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,19 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m