UCFL310-30L3 - SNR

UCFL310-30L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza19 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej67 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61 mm
d - Średnica wału47,625 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska28 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy240 mm
J - Odległość otworów montażowych187 mm
L - Szerokość / średnica obudowy140 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej37,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,07 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m