Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC311G2
- FL311
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 52 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 20 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 71 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 66 mm |
| d - Średnica wału | 55 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 30 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 250 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 198 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 150 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 25 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 25 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 71,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 44,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 4,83 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |