UCFL312-36L3 - SNR

UCFL312-36L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy56 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej78 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego71 mm
d - Średnica wału57,15 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska33 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy270 mm
J - Odległość otworów montażowych212 mm
L - Szerokość / średnica obudowy160 mm
N - Wymiar otworu montażowego31 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska26 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej81,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej51,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,79 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m