Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 56 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 78 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 71 mm |
| d - Średnica wału | 60 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 33 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 270 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 212 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 160 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 31 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 26 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 81,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 51,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 5,74 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |