UCFL314-43L3 - SNR

UCFL314-43L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy61 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza28 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej81 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego78 mm
d - Średnica wału68,263 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska36 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy315 mm
J - Odległość otworów montażowych250 mm
L - Szerokość / średnica obudowy185 mm
N - Wymiar otworu montażowego35 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej104,26 kN
C0 - Ocena nośności statycznej68 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga8,72 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m