UCFL314-44 - SNR

UCFL314-44

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy61 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza28 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej81 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego78 mm
d - Średnica wału69,85 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska36 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy315 mm
J - Odległość otworów montażowych250 mm
L - Szerokość / średnica obudowy185 mm
N - Wymiar otworu montażowego35 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej104,26 kN
C0 - Ocena nośności statycznej68 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga8,68 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m