UCFLE207-20NT20 - SNR

UCFLE207-20NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy33,7 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej46,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału31,75 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy155 mm
J - Odległość otworów montażowych130 mm
L - Szerokość / średnica obudowy92 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,13 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m