Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC209-28G2T04
- FLE209N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 37,5 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 13 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 54,2 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 49,2 mm |
| d - Średnica wału | 44,45 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 24 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 180 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 148,5 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 111 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,8 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |