UCFLE211-32NL3 - SNR

UCFLE211-32NL3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy45,8 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej64,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
d - Średnica wału50,8 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska31 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy222 mm
J - Odległość otworów montażowych184 mm
L - Szerokość / średnica obudowy134 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,37 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m