• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFLE212-38CC - SNR

UCFLE212-38CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy50,4 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej73,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału60,325 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska34 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy238 mm
J - Odległość otworów montażowych202 mm
L - Szerokość / średnica obudowy138 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami77,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,807 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m