Zespoły łożyskowe

UCFLE212 - SNR

UCFLE212

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy50,4 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej73,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału60 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska34 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy238 mm
J - Odległość otworów montażowych202 mm
L - Szerokość / średnica obudowy138 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,73 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m