Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC213-40G2
- SCC213
- FLE213N
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 57 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 18 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 77,7 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 65,1 mm |
| d - Średnica wału | 63,5 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 132 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 38 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 258 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 216 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 160 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 21 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 25,4 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 82,4 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 5,841 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |