Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC.204-12.G2.L3
- FLZ204
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 32 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 10 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 37,3 mm |
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 28,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 31 mm |
| d - Średnica wału | 19,05 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 19 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 112,5 mm |
| H3 - Średnica centrująca | 55 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 90 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 60,5 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 12,7 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,47 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |