UCFLZ205-16L3 - SNR

UCFLZ205-16L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy32,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej38,7 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej29 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału25,4 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy124 mm
H3 - Średnica centrująca60 mm
J - Odległość otworów montażowych99 mm
L - Szerokość / średnica obudowy70 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m