UCFLZ207-22L4 - SNR

UCFLZ207-22L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy32,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej42,4 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej28,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału34,925 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy155 mm
H3 - Średnica centrująca90 mm
J - Odległość otworów montażowych130 mm
L - Szerokość / średnica obudowy94 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,28 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m