• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFS314T04 - SNR

UCFS314T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy61 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza25 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej63 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej43 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego78 mm
d - Średnica wału70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca185 mm
J - Odległość otworów montażowych178 mm
L - Szerokość / średnica obudowy226 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej104,26 kN
C0 - Ocena nośności statycznej68 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga10,95 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m