Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC328G2
- FS328
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 125 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 55 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 131 mm |
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 95 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 145 mm |
| d - Średnica wału | 140 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 45 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H3 - Średnica centrująca | 400 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 350 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 450 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 41 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 59 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 275 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 272 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 92,7 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 N-m |