UCFS328T20 - SNR

UCFS328T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FS328
  • UC328G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy125 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza55 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej131 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej95 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego145 mm
d - Średnica wału140 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska45 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca400 mm
J - Odległość otworów montażowych350 mm
L - Szerokość / średnica obudowy450 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska59 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej275 kN
C0 - Ocena nośności statycznej272 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga92,7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub120 N-m