• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFX18D1 - NTN

UCFX18D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FX18D1
  • UCX18D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy76 mm
Total height (A0)106,1 mm
Flange thickness (A1)24 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)45 mm
Insert IR width (B)104 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
Overall length (L)214 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42,9 mm
OTHER FEATURES
Waga13 kg