• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP204D1 - NTN

UCP204D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC204D1
  • P204D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy38 mm
Insert IR width (B)31 mm
Bore dia. (shaft diameter)20
h - Wysokość środka łożyska33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14 mm
H2 - Wysokość obudowy65 mm
Distance of attachment bolt holes (J)95 mm
L - Długość obudowy127 mm
L1 - Długość stopy obudowy42 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)13 mm
N1 - Długość otworu montażowego16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)12,7 mm
Mounting bolt size (-)10 mm
OTHER FEATURES
Waga0,7 kg