Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC205-14G2
 - P205
 
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Szerokość obudowy | 38 mm | 
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 26 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm | 
| d - Średnica wału | 22,225 mm | 
| G - Smarownica | M6x1 | 
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 36,5 mm | 
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 16 mm | 
| H2 - Wysokość obudowy | 70 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 105 mm | 
| L - Długość obudowy | 140 mm | 
| L1 - Długość stopy obudowy | 42 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | 13 mm | 
| N1 - Długość otworu montażowego | 19 mm | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,81 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |