UCP205L4 - SNR

UCP205L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
A - Szerokość obudowy38 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy26 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.36,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy16 mm
H2 - Wysokość obudowy70 mm
J - Odległość otworów montażowych105 mm
L - Długość obudowy140 mm
L1 - Długość stopy obudowy42 mm
N - Wymiar otworu montażowego13 mm
N1 - Długość otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,81 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m